Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel na valivá ložiska.Provedení: Tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Při toleranci osové vzdálenosti ±0,005 mm a použití 2 středicích pouzder jakosti I je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,013 mm.
Při toleranci osové vzdálenosti ±0,03 mm a při použití vždy jednoho středicího pouzdra jakosti I a II je možná přesnost opakování upínání v rámci ±0,04 mm.
Středicí pouzdra se vtlačí lehkým tlakem do upevňovacích otvorů upevňovacích desek.
Další pokyny viz Všeobecné informace.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0936 Středicí pouzdra 248 kB

Výkresy

Středicí pouzdra

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1D

T=toleranceD1LMontážní otvor
pro centrovací pouzdro
Ø +0,010
CADPřís.CenaObjednat
K0936.113013jakost i13+0,005 - +0,01819,041319,016 na požádání
K0936.113020jakost i13+0,005 - +0,01819,042019,016 na požádání
K0936.116020jakost i16+0,005 - +0,01825,0422025,016 na požádání
K0936.116025jakost i16+0,005 - +0,01825,0422525,016 na požádání
K0936.120020jakost i20+0,005 - +0,01835,0422035,018 na požádání
K0936.120025jakost i20+0,005 - +0,01835,0422535,018 na požádání
K0936.125020jakost i25+0,005 - +0,01835,0422035,018 na požádání
K0936.125025jakost i25+0,005 - +0,01835,0422535,018 na požádání
K0936.130020jakost i30+0,005 - +0,01845,0422045,018 na požádání
K0936.130025jakost i30+0,005 - +0,01845,0422545,018 na požádání
K0936.135020jakost i35+0,005 - +0,01845,0422045,018 na požádání
K0936.135025jakost i35+0,005 - +0,01845,0422545,018 na požádání
K0936.135040jakost i35+0,005 - +0,01845,0424045,018 na požádání
K0936.135050jakost i35+0,005 - +0,01845,0425045,018 na požádání
K0936.150020jakost i50+0,005 - +0,01863,5462063,521 na požádání
K0936.150040jakost i50+0,005 - +0,01863,5464063,521 na požádání
K0936.150050jakost i50+0,005 - +0,01863,5465063,521 na požádání
K0936.213013jakost ii13+0,025 - +0,05019,041319,016 na požádání
K0936.213020jakost ii13+0,025 - +0,05019,042019,016 na požádání
K0936.216020jakost ii16+0,025 - +0,05025,0422025,016 na požádání
K0936.216025jakost ii16+0,025 - +0,05025,0422525,016 na požádání
K0936.220020jakost ii20+0,025 - +0,05035,0422035,018 na požádání
K0936.220025jakost ii20+0,025 - +0,05035,0422535,018 na požádání
K0936.225020jakost ii25+0,025 - +0,05035,0422035,018 na požádání
K0936.225025jakost ii25+0,025 - +0,05035,0422535,018 na požádání
K0936.230020jakost ii30+0,025 - +0,05045,0422045,018 na požádání
K0936.235025jakost ii35+0,025 - +0,05045,0422545,018 na požádání
K0936.235040jakost ii35+0,025 - +0,05045,0424045,018 na požádání
K0936.235050jakost ii35+0,025 - +0,05045,0425045,018 na požádání
K0936.250025jakost ii50+0,025 - +0,05063,5462563,521 na požádání
K0936.250040jakost ii50+0,025 - +0,05063,5464063,521 na požádání
K0936.250050jakost ii50+0,025 - +0,05063,5465063,521 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33