- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0729_DKuželové pánvičky v provedení D DIN 6319, vydání 10/01 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Cementovaná ocel nebo nerezová ocel. Provedení G, zušlechtěná ocel na HV 390 ±40.Provedení: Ocelové provedení vytvrzené. Nerezové provedení nevytvrzené, bez povrchové úpravy.Upozornění:Pro podélné díry by měly být použity kuželové pánvičky provedení G.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0729.205 | cementační ocel | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 0,44 € | | K0729.206 | cementační ocel | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 0,36 € | | K0729.208 | cementační ocel | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 0,41 € | | K0729.210 | cementační ocel | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 0,57 € | | K0729.212 | cementační ocel | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 0,62 € | | K0729.214 | cementační ocel | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 1,00 € | | K0729.216 | cementační ocel | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 1,03 € | | K0729.220 | cementační ocel | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 1,58 € | | K0729.224 | cementační ocel | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 2,64 € | | K0729.230 | cementační ocel | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 4,36 € | | K0729.236 | cementační ocel | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 9,94 € | | K0729.242 | cementační ocel | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 13,84 € | | K0729.248 | cementační ocel | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 20,75 € | | K0729.256 | cementační ocel | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 35,04 € | | K0729.264 | cementační ocel | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 47,50 € | | K0729.0206 | nerezová ocel | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 1,07 € | | K0729.0208 | nerezová ocel | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 1,55 € | | K0729.0210 | nerezová ocel | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 2,06 € | | K0729.0212 | nerezová ocel | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 2,44 € | | K0729.0216 | nerezová ocel | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 3,76 € | | K0729.0220 | nerezová ocel | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 5,23 € | | K0729.0224 | nerezová ocel | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 8,31 € | | K0729.0230 | nerezová ocel | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 13,65 € | | K0729.0236 | nerezová ocel | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 20,43 € | | K0729.0242 | nerezová ocel | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 38,92 € | | K0729.0248 | nerezová ocel | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 55,95 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|