Skupiny zboží
Kónické pánvičky, provedení G, D4>D3, DIN 6319, vydání 10/01
K0729_G

Kónické pánvičky, provedení G, D4>D3, DIN 6319, vydání 10/01

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ze zušlechtěné oceli nebo z nerezová ocel.Provedení: Ocelová provedení zušlechtěno na HV 390 ±40.
Provedení z ušlechtilé oceli, nevytvrzené, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro podélné díry by měly být použity kuželové pánvičky provedení G.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0729_G Kónické pánvičky, provedení G, D4>D3, DIN 6319, vydání 10/01 191 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Kónické pánvičky, provedení G, D4>D3, DIN 6319, vydání 10/01

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1D2D5HH2Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0729.305zušlechtěná ocelG6159,252,53,56,5 0,45 €
K0729.306zušlechtěná ocelG7,1171145,49 0,72 €
K0729.308zušlechtěná ocelG9,62414,557,117 1,08 €
K0729.310zušlechtěná ocelG123018,557,326 1,36 €
K0729.312zušlechtěná ocelG14,236206938 1,89 €
K0729.314zušlechtěná ocelG16,54024,869,553 2,49 €
K0729.316zušlechtěná ocelG194426710,473 2,82 €
K0729.320zušlechtěná ocelG23,25031812,2117 3,94 €
K0729.324zušlechtěná ocelG2860371015,7168 6,35 €
K0729.330zušlechtěná ocelG3568491219,7269 11,79 €
K0729.336zušlechtěná ocelG4280601220,3394 14,51 €
K0729.0306nerezová ocelG7,1171145,46 1,66 €
K0729.0308nerezová ocelG9,62414,557,112 2,41 €
K0729.0310nerezová ocelG123018,557,316 3,93 €
K0729.0312nerezová ocelG14,236206924 5,31 €
K0729.0316nerezová ocelG194426710,445 8,73 €
K0729.0320nerezová ocelG23,25031812,271 13,04 €
K0729.0324nerezová ocelG2860371015,7105 17,41 €
K0729.0330nerezová ocelG3568491219,7191 22,26 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33