- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0388_COpěrné kameny přestavitelné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel tvrzená, resp. tvrdokov.Upozornění:Dutý čep s vnějším závitem přestavitelných opěrných kamenů se přesně přizpůsobí upínanému tvaru. Rýhování je naletováno z tvrdokovu. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | L | B | G | F | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0388.25124 | C | 25 | 7,9 | M12 | 6,5 | 6 | | | 25,52 € | | K0388.50124 | C | 50 | 7,9 | M12 | 6,5 | 6 | | | 26,03 € | | K0388.25164 | C | 25 | 11,2 | M16 | 8 | 8 | | | 27,09 € | | K0388.50164 | C | 50 | 11,2 | M16 | 8 | 8 | | | 27,95 € | | K0388.25204 | C | 25 | 12,7 | M20 | 8 | 10 | | | 28,63 € | | K0388.50204 | C | 50 | 12,7 | M20 | 8 | 10 | | | 29,69 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|