- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0295_AOpěrné čepy s ustavovacím čepem, provedení A rovinná plocha |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován. Opěrné plochy vytvrzeny.Upozornění:Opěrné čepy se využívají k uchycení neopracovaných i opracovaných dílů. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Do závitu D je možné našroubovat a vlepit závitové kolíky nebo šrouby. Tak je možné získat jednoduchým způsobem opěrku s vnějším závitem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | P | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0295.106012 | A | M6 | 7 | 11,9 | 12,5 | 4 | 4 | 6 | 17 | | | 13,67 € | | K0295.106025 | A | M6 | 7 | 11,9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 | | | 17,16 € | | K0295.110020 | A | M10 | 10 | 17,8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 24 | | | 22,24 € | | K0295.110040 | A | M10 | 10 | 17,8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 24 | | | 21,65 € | | K0295.116030 | A | M16 | 20 | 25,8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 41 | | | 37,52 € | | K0295.116060 | A | M16 | 20 | 25,8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 41 | | | 38,41 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|