- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0301_DNožky pro přípravky s vnitřním závitem, provedení D vroubkovaná... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován. Opěrné plochy vytvrzeny.Upozornění:Nožky pro přípravky se využívají k podpírání neopracovaných i opracovaných obrobků. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | G | H | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0301.406X20 | D | 9,5 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 15,79 € | | K0301.406X40 | D | 9,5 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 14,18 € | | K0301.410X32 | D | 16,5 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 22,74 € | | K0301.410X63 | D | 16,5 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 22,74 € | | K0301.412X32 | D | 18,5 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 25,52 € | | K0301.412X63 | D | 18,5 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 25,98 € | | K0301.416X50 | D | 23 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 45,14 € | | K0301.416X100 | D | 23 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 37,88 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|