Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, z ušlechtilé oceli, provedení A, s plnou kuličkou
K0381

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, z ušlechtilé oceli, provedení...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Provedení A s tlačnou kuličkou je možné užít tehdy, dotlačujeme-li čisté, leštěné tlačné plochy.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby s hlavou, z ušlechtilé oceli, provedení A, s plnou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D2L1L3L4Ø kuličkySWCADPřís.CenaObjednat
K0381.10410AM479,942,12,53 na požádání
K0381.10416AM4715,942,12,53 na požádání
K0381.10420AM4719,942,12,53 na požádání
K0381.10512AM58,512,152,434 na požádání
K0381.10516AM58,516,152,434 na požádání
K0381.10520AM58,520,152,434 na požádání
K0381.10620AM61020,86345 na požádání
K0381.10630AM61030,86345 na požádání
K0381.10640AM61040,861645 na požádání
K0381.10820AM81321,283,55,56 na požádání
K0381.10835AM81336,283,55,56 na požádání
K0381.10850AM81351,28225,56 na požádání
K0381.11025AM101626,7104,578 na požádání
K0381.11040AM101641,7104,578 na požádání
K0381.11060AM101661,7102878 na požádání
K0381.11230AM1218321258,510 na požádání
K0381.11250AM1218521258,510 na požádání
K0381.11280AM12188212448,510 na požádání
K0381.11640AM162443,31661214 na požádání
K0381.11660AM162463,31661214 na požádání
K0381.11680AM162483,316361214 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33