- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0691Kulové vyrovnávací podložky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.7225. Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Kulová vyrovnávací podložka umožňuje přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°. U šikmých poloh D3 > 1° se pro rovnoměrné opření šroubů jako podklad doporučuje další kulová vyrovnávací podložka. Horní a spodní díl se nemohou rozpadnout, protože jsou zajištěny.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | α | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0691.151 | ocel | 8 | 5,5 | 23 | 8,5 | 25 | 15 | 4° | | | 16,79 € | | K0691.201 | ocel | 10 | 6,2 | 30 | 13 | 32 | 20 | 4° | | | 18,69 € | | K0691.301 | ocel | 12,5 | 9 | 40 | 20 | 45 | 30 | 4° | | | 22,42 € | | K0691.401 | ocel | 16 | 13 | 52 | 29 | 58 | 38 | 4° | | | 34,97 € | | K0691.501 | ocel | 20 | 14 | 65 | 36 | 70 | 48 | 4° | | | 52,04 € | | K0691.152 | nerezová ocel | 8 | 5,5 | 23 | 8,5 | 25 | 15 | 4° | | | 21,65 € | | K0691.202 | nerezová ocel | 10 | 6,2 | 30 | 13 | 32 | 20 | 4° | | | 23,36 € | | K0691.302 | nerezová ocel | 12,5 | 9 | 40 | 20 | 45 | 30 | 4° | | | 29,94 € | | K0691.402 | nerezová ocel | 16 | 13 | 52 | 29 | 58 | 38 | 4° | | | 43,59 € | | K0691.502 | nerezová ocel | 20 | 14 | 65 | 36 | 70 | 48 | 4° | | | 65,38 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|