Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub z nerezové oceli.
Čep mosazný nebo z POM.
Provedení: Šroub bez povrchové úpravy.Upozornění:Přítlačné šrouby čepy jsou vhodné zvláště pro šetrné sevření nebo přitlačení závitových vřeten, os, hřídelí a dílů s opracovaným povrchem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0667 Přítlačné šrouby nerezová ocel 174 kB

Výkresy

Přítlačné šrouby nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
DD1LL3SWCADPřís.CenaObjednat
K0667.041X65mosazM42,56,51,22 1,94 €
K0667.041X105mosazM42,510,51,22 1,94 €
K0667.041X165mosazM42,516,51,22 1,99 €
K0667.041X305mosazM42,530,51,22 3,16 €
K0667.041X405mosazM42,540,51,22 3,25 €
K0667.051X85mosazM538,51,32,5 1,99 €
K0667.051X125mosazM5312,51,32,5 1,99 €
K0667.051X205mosazM5320,51,32,5 1,99 €
K0667.051X305mosazM5330,51,32,5 3,61 €
K0667.051X405mosazM5340,51,32,5 4,08 €
K0667.061X115mosazM6411,51,93 2,04 €
K0667.061X135mosazM6413,51,93 2,04 €
K0667.061X175mosazM6417,51,93 2,04 €
K0667.061X215mosazM6421,51,93 2,10 €
K0667.061X265mosazM6426,51,93 2,10 €
K0667.061X415mosazM6441,51,93 3,44 €
K0667.061X515mosazM6451,51,93 3,89 €
K0667.061X615mosazM6461,51,93 4,32 €
K0667.081X12mosazM85,5122,44 2,16 €
K0667.081X22mosazM85,5222,44 2,22 €
K0667.081X32mosazM85,5322,44 2,27 €
K0667.081X52mosazM85,5522,44 3,83 €
K0667.081X62mosazM85,5622,44 4,15 €
K0667.081X82mosazM85,5822,44 4,16 €
K0667.101X14mosazM107142,65 2,27 €
K0667.101X18mosazM107182,65 2,27 €
K0667.101X27mosazM107272,65 3,00 €
K0667.101X37mosazM107372,65 3,00 €
K0667.121X225mosazM128,522,53,36 3,43 €
K0667.121X325mosazM128,532,53,36 3,60 €
K0667.121X425mosazM128,542,53,36 4,03 €
K0667.1041X7POMM4271,72 1,98 €
K0667.1041X9POMM4291,72 1,98 €
K0667.1041X11POMM42111,72 1,98 €
K0667.1041X13POMM42131,72 2,04 €
K0667.1041X17POMM42171,72 2,10 €
K0667.1041X31POMM42311,72 3,67 €
K0667.1041X41POMM42411,72 3,83 €
K0667.1051X9POMM5391,82,5 1,98 €
K0667.1051X11POMM53111,82,5 1,98 €
K0667.1051X13POMM53131,82,5 1,98 €
K0667.1051X17POMM53171,82,5 2,10 €
K0667.1051X21POMM53211,82,5 2,21 €
K0667.1051X31POMM53311,82,5 4,19 €
K0667.1051X41POMM53411,82,5 5,03 €
K0667.1061X113POMM63,511,31,73 2,09 €
K0667.1061X133POMM63,513,31,73 2,09 €
K0667.1061X173POMM63,517,31,73 2,17 €
K0667.1061X213POMM63,521,31,73 2,27 €
K0667.1061X263POMM63,526,31,73 2,33 €
K0667.1061X413POMM63,541,31,73 4,04 €
K0667.1061X513POMM63,551,31,73 4,70 €
K0667.1061X613POMM63,561,31,73 5,32 €
K0667.1081X136POMM8513,624 2,27 €
K0667.1081X176POMM8517,624 2,27 €
K0667.1081X216POMM8521,624 2,33 €
K0667.1081X266POMM8526,624 2,55 €
K0667.1081X336POMM8533,624 3,01 €
K0667.1081X516POMM8551,624 4,75 €
K0667.1081X616POMM8561,624 4,87 €
K0667.1081X816POMM8581,624 4,96 €
K0667.1101X179POMM106,517,92,55 2,86 €
K0667.1101X219POMM106,521,92,55 2,93 €
K0667.1101X269POMM106,526,92,55 3,08 €
K0667.1101X369POMM106,536,92,55 3,25 €
K0667.1121X221POMM12822,12,96 3,69 €
K0667.1121X321POMM12832,12,96 3,88 €
K0667.1121X421POMM12842,12,96 4,42 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33