Skupiny zboží
Dorazy přestavitelné s informací o koncové poloze
K0581

Dorazy přestavitelné s informací o koncové poloze

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub a zdvihátko z nerezové oceli 1.4301.
Vodicí pouzdro z nerezové oceli 1.4112.
Pouzdro čidla z nerezové oceli.
Provedení: Šroub a zdvihátko bez povrchové úpravy.
Vodicí pouzdro bez povrchové úpravy.
Pouzdro čidla bez povrchové úpravy.
Indukční senzor:
Pracovní kontakt (NO)
Provozní napětí 10 - 30 V DC
Provozní proud 100 mA
Spínací vzdálenost 0,8
Druh ochrany: IP 67
Druh připojení: 0,3 m kabel, PUR, s konektorem
Teplotní rozsah: -25 °C - +70 °C
Registrace: CE, c-UL-us
Upozornění:Zajištěné spínací vzdálenosti je dosaženo tehdy, jestliže tlačná ovládací tyčka se dotkne dorazové plochy vodicího pouzdra. Senzor je dodáván demontovaný.

Doporučení k montáži: Zalepit např. Loctite 638.

Pozor: Senzor zašroubujte až k dorazu!
Bezpečnost:Použití přestavitelných dorazů není vhodné pro zajištění bezpečnosti osob.Odkaz na výkres:
5) LED indikace

BN = hnědý
BK = černý
BU = modrý
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0581 Dorazy přestavitelné s informací o koncové poloze 142 kB

Výkresy

Dorazy přestavitelné s informací o koncové poloze

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBDD1HH1SWCADPřís.CenaObjednat
K0581.080352125M8335,2213 110,32 €
K0581.100352225M10335,2217 110,32 €
K0581.120352325M12335,2219 110,32 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33