- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub třídy pevnosti 10.9. Čep mosazný nebo z POM.Provedení: Šrouby brynýrované.Upozornění:Přítlačné šrouby čepy jsou vhodné zvláště pro šetrné sevření nebo přitlačení závitových vřeten, os, hřídelí a dílů s opracovaným povrchem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0389.04X65 | mosaz | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 2,02 € | | K0389.04X85 | mosaz | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 | | | 2,02 € | | K0389.04X105 | mosaz | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 2,02 € | | K0389.04X125 | mosaz | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 | | | 2,02 € | | K0389.04X165 | mosaz | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 2,08 € | | K0389.04X305 | mosaz | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 2,81 € | | K0389.04X405 | mosaz | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 2,87 € | | K0389.05X105 | mosaz | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,83 € | | K0389.05X125 | mosaz | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,83 € | | K0389.05X165 | mosaz | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,89 € | | K0389.05X205 | mosaz | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,89 € | | K0389.05X305 | mosaz | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,87 € | | K0389.05X405 | mosaz | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,89 € | | K0389.05X85 | mosaz | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 1,83 € | | K0389.06X115 | mosaz | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 1,83 € | | K0389.06X125 | mosaz | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 | | | 1,83 € | | K0389.06X165 | mosaz | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 | | | 1,83 € | | K0389.06X175 | mosaz | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 1,83 € | | K0389.06X205 | mosaz | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 | | | 1,83 € | | K0389.06X255 | mosaz | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 | | | 1,89 € | | K0389.06X265 | mosaz | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 1,89 € | | K0389.06X305 | mosaz | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 | | | 1,89 € | | K0389.06X405 | mosaz | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 | | | 2,92 € | | K0389.06X415 | mosaz | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 2,92 € | | K0389.06X515 | mosaz | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 2,95 € | | K0389.06X615 | mosaz | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 2,98 € | | K0389.08X12 | mosaz | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 1,87 € | | K0389.08X14 | mosaz | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 | | | 1,87 € | | K0389.08X16 | mosaz | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 | | | 1,87 € | | K0389.08X18 | mosaz | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 | | | 1,87 € | | K0389.08X20 | mosaz | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 | | | 1,87 € | | K0389.08X22 | mosaz | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 1,87 € | | K0389.08X26 | mosaz | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 | | | 1,93 € | | K0389.08X32 | mosaz | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 1,93 € | | K0389.08X42 | mosaz | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 | | | 3,00 € | | K0389.08X52 | mosaz | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 3,00 € | | K0389.08X62 | mosaz | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 3,06 € | | K0389.08X82 | mosaz | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 3,08 € | | K0389.10X14 | mosaz | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 2,13 € | | K0389.10X18 | mosaz | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 2,13 € | | K0389.10X22 | mosaz | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 | | | 2,13 € | | K0389.10X27 | mosaz | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 2,21 € | | K0389.10X34 | mosaz | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 | | | 2,32 € | | K0389.10X37 | mosaz | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 2,32 € | | K0389.10X52 | mosaz | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 | | | 3,06 € | | K0389.10X62 | mosaz | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 | | | 3,10 € | | K0389.10X82 | mosaz | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 | | | 3,16 € | | K0389.12X185 | mosaz | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 | | | 2,38 € | | K0389.12X205 | mosaz | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 | | | 2,38 € | | K0389.12X225 | mosaz | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 2,38 € | | K0389.12X275 | mosaz | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 | | | 2,56 € | | K0389.12X325 | mosaz | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 2,56 € | | K0389.12X425 | mosaz | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 2,76 € | | K0389.12X525 | mosaz | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 | | | 3,10 € | | K0389.12X625 | mosaz | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 | | | 3,17 € | | K0389.12X825 | mosaz | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 | | | 3,26 € | | K0389.104X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 0,91 € | | K0389.104X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 0,94 € | | K0389.104X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 0,94 € | | K0389.104X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 2,23 € | | K0389.104X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 2,28 € | | K0389.104X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 0,91 € | | K0389.104X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 0,91 € | | K0389.105X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 0,87 € | | K0389.105X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 0,87 € | | K0389.105X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 0,87 € | | K0389.105X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 0,91 € | | K0389.105X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 2,39 € | | K0389.105X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 2,44 € | | K0389.105X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 0,87 € | | K0389.106X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 0,87 € | | K0389.106X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 0,87 € | | K0389.106X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 0,91 € | | K0389.106X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 0,91 € | | K0389.106X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 0,97 € | | K0389.106X333 | POM | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 | | | 1,39 € | | K0389.106X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 2,45 € | | K0389.106X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 2,49 € | | K0389.106X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 2,52 € | | K0389.106X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 | | | 0,87 € | | K0389.108X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 0,97 € | | K0389.108X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 0,97 € | | K0389.108X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 1,00 € | | K0389.108X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 1,06 € | | K0389.108X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 1,21 € | | K0389.108X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 | | | 2,16 € | | K0389.108X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 2,39 € | | K0389.108X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 2,44 € | | K0389.108X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 2,45 € | | K0389.110X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 1,17 € | | K0389.110X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 1,19 € | | K0389.110X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 1,22 € | | K0389.110X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 | | | 1,40 € | | K0389.110X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 | | | 1,61 € | | K0389.110X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 | | | 2,44 € | | K0389.110X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 | | | 2,46 € | | K0389.110X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 | | | 2,50 € | | K0389.112X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 1,35 € | | K0389.112X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 | | | 1,39 € | | K0389.112X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 | | | 1,52 € | | K0389.112X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 1,71 € | | K0389.112X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 | | | 1,96 € | | K0389.112X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 | | | 2,52 € | | K0389.112X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 | | | 2,57 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|