- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0385_KKruhové vložky se zahloubeným otvorem, provedení K |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Provedení K z POM, v bílé barvě.Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny a vložky umožňují přenos nejvyššího momentu otáčení a nadprůměrné přídržné síly také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 6,78 € | | K0385.110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 6,84 € | | K0385.112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 7,13 € | | K0385.112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 7,22 € | | K0385.116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 7,88 € | | K0385.116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 7,98 € | | K0385.120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 8,76 € | | K0385.120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 8,86 € | | K0385.125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,24 € | | K0385.125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,24 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|