- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0385_EKruhové vložky se zahloubeným otvorem, provedení E |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Provedení E z nástrojové oceli, tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Opěrné kameny a vložky jsou vhodné jako vestavba do upínacích ramen, upínacích zařízení, upínacích čelistí a výkyvných opěrek. Opěrné kameny a vložky umožňují přenos nejvyššího momentu otáčení a nadprůměrné přídržné síly také u tvrdých materiálů a při povrchových nerovnostech.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0385.110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 7,77 € | | K0385.110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 8,14 € | | K0385.112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 8,46 € | | K0385.112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 8,64 € | | K0385.116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 9,27 € | | K0385.116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 9,46 € | | K0385.120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 8,73 € | | K0385.120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 10,56 € | | K0385.125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 11,06 € | | K0385.125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11,39 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|