- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0384Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Šroub a kulička z nerezové oceli.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky. Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | L | Kulička ø | SW | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0384.2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,43 € | | K0384.2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,43 € | | K0384.20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,44 € | | K0384.20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,44 € | | K0384.20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 4,55 € | | K0384.2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,77 € | | K0384.20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,82 € | | K0384.20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,84 € | | K0384.20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 4,93 € | | K0384.20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 5,02 € | | K0384.20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 5,07 € | | K0384.20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,31 € | | K0384.20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,37 € | | K0384.20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,41 € | | K0384.20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,46 € | | K0384.20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 5,48 € | | K0384.20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 8,31 € | | K0384.20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 8,69 € | | K0384.20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 9,43 € | | K0384.20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 6,26 € | | K0384.20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 6,31 € | | K0384.20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,33 € | | K0384.20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,35 € | | K0384.20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,35 € | | K0384.20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 6,35 € | | K0384.20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 10,51 € | | K0384.20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 11,61 € | | K0384.20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 12,75 € | | K0384.21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,17 € | | K0384.21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,27 € | | K0384.21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,28 € | | K0384.21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,28 € | | K0384.21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 7,36 € | | K0384.21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9,03 € | | K0384.21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9,11 € | | K0384.21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9,36 € | | K0384.21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9,46 € | | K0384.21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 15,81 € | | K0384.21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 15,87 € | | K0384.21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 16,21 € | | K0384.21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 16,53 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|