Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
K0383

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šroub z oceli pro zušlechtění, třídy pevnosti 10.9.
Kulička z oceli na valivá ložiska nebo POM.
Provedení: Šroub černý.
Kulička kalená a lesklá nebo POM.
Upozornění:Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B, C nebo F by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky". Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Odkaz na výkres:
Provedení B: kulička z oceli
Provedení C: kulička z POM
Provedení F: kulička z oceli, s rýhováním
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0383 Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou 152 kB
 Ceník - Opěrné, polohovací a dorazové prvky 1,1 MB

Výkresy

Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D3L2Ø kuličkySWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0383.20412BM41,411,82,523,5 na požádání
K0383.20416BM41,415,82,523,5 na požádání
K0383.2046BM41,45,82,523,5 na požádání
K0383.2048BM41,47,82,523,5 na požádání
K0383.20410BM41,49,82,523,5 na požádání
K0383.20512BM5211,632,54,5 na požádání
K0383.20516BM5215,632,54,5 na požádání
K0383.20520BM5219,632,54,5 na požádání
K0383.20525BM5224,632,54,5 na požádání
K0383.2058BM527,632,54,5 na požádání
K0383.20510BM529,632,54,5 na požádání
K0383.20610BM6310,1439 na požádání
K0383.20612BM6312,1439 na požádání
K0383.20616BM6316,1439 na požádání
K0383.20620BM6320,1439 na požádání
K0383.20625BM6325,1439 na požádání
K0383.20650BM6350,1439 na požádání
K0383.20660BM6360,1439 na požádání
K0383.20680BM6380,1439 na požádání
K0383.20810BM84,110,35,5410 na požádání
K0383.20812BM84,112,35,5410 na požádání
K0383.20816BM84,116,35,5415 na požádání
K0383.20820BM84,120,35,5415 na požádání
K0383.20825BM84,125,35,5415 na požádání
K0383.20830BM84,130,35,5415 na požádání
K0383.20850BM84,150,35,5415 na požádání
K0383.20860BM84,160,35,5415 na požádání
K0383.20880BM84,180,35,5415 na požádání
K0383.21012BM105,612,37520 na požádání
K0383.21016BM105,616,37520 na požádání
K0383.21020BM105,620,37520 na požádání
K0383.21025BM105,625,37520 na požádání
K0383.21035BM105,635,37520 na požádání
K0383.21216BM12716,28,5630 na požádání
K0383.21220BM12720,28,5630 na požádání
K0383.21230BM12730,28,5630 na požádání
K0383.21240BM12740,28,5630 na požádání
K0383.21620BM1610,72012860 na požádání
K0383.21625BM1610,72512860 na požádání
K0383.21635BM1610,73512860 na požádání
K0383.21650BM1610,75012860 na požádání
K0383.22030BM2013,530151090 na požádání
K0383.22040BM2013,540151090 na požádání
K0383.22060BM2013,560151090 na požádání
K0383.22450BM2415,8501812120 na požádání
K0383.22435BM2415,8351812120 na požádání
K0383.22480BM2415,8801812120 na požádání
K0383.41012FM106127520 na požádání
K0383.41016FM106167520 na požádání
K0383.41025FM106257520 na požádání
K0383.41035FM106357520 na požádání
K0383.41216FM127,2168,5630 na požádání
K0383.41220FM127,2208,5630 na požádání
K0383.41230FM127,2308,5630 na požádání
K0383.41240FM127,2408,5630 na požádání
K0383.41620FM1610,72012860 na požádání
K0383.41625FM1610,72512860 na požádání
K0383.41635FM1610,73512860 na požádání
K0383.41650FM1610,75012860 na požádání
K0383.70412CM41,811,92,520,3 na požádání
K0383.70416CM41,815,92,520,3 na požádání
K0383.7046CM41,85,92,520,3 na požádání
K0383.7048CM41,87,92,520,3 na požádání
K0383.70410CM41,89,92,520,3 na požádání
K0383.70512CM52,111,832,50,5 na požádání
K0383.70516CM52,115,832,50,5 na požádání
K0383.70520CM52,119,832,50,5 na požádání
K0383.70525CM52,124,832,50,5 na požádání
K0383.7058CM52,17,832,50,5 na požádání
K0383.70510CM52,19,832,50,5 na požádání
K0383.70610CM6310,3430,9 na požádání
K0383.70612CM6312,3430,9 na požádání
K0383.70616CM6316,3430,9 na požádání
K0383.70620CM6320,3430,9 na požádání
K0383.70625CM6325,3430,9 na požádání
K0383.70810CM84,210,45,541,5 na požádání
K0383.70812CM84,212,45,541,5 na požádání
K0383.70816CM84,216,45,541,5 na požádání
K0383.70820CM84,220,45,541,5 na požádání
K0383.70825CM84,225,45,541,5 na požádání
K0383.70830CM84,230,45,541,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33