- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0351Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel tvrzená a broušená. Nerezová ocel broušená a kolsterizovaná.Upozornění:Opěrné čepy s kulovou koncovkou jsou optimálně uzpůsobeny k nasouvání. Sklon sevření nazývaný také zásuvkový efekt, který vzniká při šikmém nasouvání upínané části nebo v důsledku působení sil nepůsobících v ose čepu, je minimalizován díky kulové čepové koncovce (viz schéma připojení 1).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0351.06 | nástrojová ocel | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 13,71 € | | K0351.08 | nástrojová ocel | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 15,44 € | | K0351.10 | nástrojová ocel | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 17,63 € | | K0351.12 | nástrojová ocel | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 18,08 € | | K0351.14 | nástrojová ocel | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 19,21 € | | K0351.16 | nástrojová ocel | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 19,64 € | | K0351.20 | nástrojová ocel | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 22,29 € | | K0351.22 | nástrojová ocel | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | | | 24,71 € | | K0351.25 | nástrojová ocel | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | | | 26,74 € | | K0351.506 | nerezová ocel | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 19,75 € | | K0351.508 | nerezová ocel | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 22,19 € | | K0351.510 | nerezová ocel | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 25,37 € | | K0351.512 | nerezová ocel | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 26,46 € | | K0351.514 | nerezová ocel | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 27,69 € | | K0351.516 | nerezová ocel | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 28,58 € | | K0351.520 | nerezová ocel | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 40,57 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|