Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení C
K0350

Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocel tvrzená a broušená.
Nerezová ocel broušená a kolsterizovaná.
Upozornění:Opěrné čepy s kulovou koncovkou jsou optimálně uzpůsobeny k nasouvání. Sklon sevření nazývaný také zásuvkový efekt, který vzniká při šikmém nasouvání upínané části, je minimalizován díky kulové čepové koncovce (viz také schéma spojování 1, K0351 provedení B).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0350 Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení C 261 kB
 Ceník - Opěrné, polohovací a dorazové prvky 1,1 MB

Výkresy

Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ABCDEFGHJKCADPřís.CenaObjednat
K0350.052nástrojová ocel555652M2,54,5R 11,5 na požádání
K0350.062nástrojová ocel666862M35R 11,8 na požádání
K0350.082nástrojová ocel8881082M36R 21,9 na požádání
K0350.102nástrojová ocel10101013102,5M36R 2,52,5 na požádání
K0350.122nástrojová ocel12121215123M48R 32,5 na požádání
K0350.142nástrojová ocel14141417143,5M48R 3,53,9 na požádání
K0350.162nástrojová ocel16161620164M510R 44,3 na požádání
K0350.202nástrojová ocel20202025205M510R 55 na požádání
K0350.252nástrojová ocel25252525256M510R 65,6 na požádání
K0350.302nástrojová ocel30303030308M612R 88,8 na požádání
K0350.402nástrojová ocel404040404010M612R 1012,8 na požádání
K0350.502nástrojová ocel505050505012M612R 1216,7 na požádání
K0350.5052nerezová ocel555652M2,54,5R 11,5 na požádání
K0350.5062nerezová ocel666862M35R 11,8 na požádání
K0350.5082nerezová ocel8881082M36R 21,9 na požádání
K0350.5102nerezová ocel10101013102,5M36R 2,52,5 na požádání
K0350.5122nerezová ocel12121215123M48R 32,5 na požádání
K0350.5142nerezová ocel14141417143,5M48R 3,53,9 na požádání
K0350.5162nerezová ocel16161620164M510R 44,3 na požádání
K0350.5202nerezová ocel20202025205M510R 55 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33