- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0350Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel tvrzená a broušená. Nerezová ocel broušená a kolsterizovaná.Upozornění:Opěrné čepy s kulovou koncovkou jsou optimálně uzpůsobeny k nasouvání. Sklon sevření nazývaný také zásuvkový efekt, který vzniká při šikmém nasouvání upínané části, je minimalizován díky kulové čepové koncovce (viz také schéma spojování 1).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál | A | B | C | D | E | F | G | H | J | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0350.05 | nástrojová ocel | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 11,63 € | | K0350.06 | nástrojová ocel | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | | | 13,08 € | | K0350.08 | nástrojová ocel | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 14,80 € | | K0350.10 | nástrojová ocel | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 15,38 € | | K0350.12 | nástrojová ocel | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 15,85 € | | K0350.14 | nástrojová ocel | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 17,41 € | | K0350.16 | nástrojová ocel | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 17,51 € | | K0350.20 | nástrojová ocel | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 21,33 € | | K0350.25 | nástrojová ocel | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | | | 23,27 € | | K0350.30 | nástrojová ocel | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | | | 31,46 € | | K0350.40 | nástrojová ocel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | | | 64,77 € | | K0350.50 | nástrojová ocel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | | | 91,31 € | | K0350.505 | nerezová ocel | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | | | 16,52 € | | K0350.506 | nerezová ocel | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | | | 18,58 € | | K0350.508 | nerezová ocel | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | | | 21,23 € | | K0350.510 | nerezová ocel | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | | | 22,11 € | | K0350.512 | nerezová ocel | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | | | 23,18 € | | K0350.514 | nerezová ocel | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | | | 25,34 € | | K0350.516 | nerezová ocel | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | | | 25,55 € | | K0350.520 | nerezová ocel | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | | | 38,65 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|