Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Nožky pro přípravky s vnějším závitem
K0300

Nožky pro přípravky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1181.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0300 Nožky pro přípravky s vnějším závitem 264 kB
 Ceník - Opěrné, polohovací a dorazové prvky 1,1 MB

Výkresy

Nožky pro přípravky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1DD1GHESWCADPřís.CenaObjednat
K0300.10X50171116,511M105019,517 na požádání
K0300.10X75171116,511M107519,517 na požádání
K0300.10X100171116,511M1010019,517 na požádání
K0300.12X50171818,513M125021,519 na požádání
K0300.12X75171818,513M127521,519 na požádání
K0300.12X100171818,513M1210021,519 na požádání
K0300.12X125171818,513M1212521,519 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33