- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0299_AUstavovací nožky, provedení A rovinná plocha kalená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován. Opěrné plochy vytvrzeny.Upozornění:Ustavovací nožky se využívají k uchycení neopracovaných i opracovaných obrobků. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D | G | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0299.106010 | A | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 3,82 € | | K0299.106020 | A | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 3,30 € | | K0299.108010 | A | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 4,72 € | | K0299.108015 | A | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 4,31 € | | K0299.108030 | A | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 5,40 € | | K0299.110010 | A | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 5,03 € | | K0299.110020 | A | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 3,88 € | | K0299.110040 | A | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 3,67 € | | K0299.112010 | A | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 6,42 € | | K0299.112025 | A | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 6,94 € | | K0299.112050 | A | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 5,58 € | | K0299.116015 | A | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 7,06 € | | K0299.116030 | A | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 16,50 € | | K0299.116060 | A | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 15,74 € | | K0299.120040 | A | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 21,48 € | | K0299.120080 | A | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 27,25 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|