- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0298_FUstavovací nožky s vnitřním závitem a vroubkovanou plochou,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Ustavovací nožky se využívají jako opěrky, zarážky a tlačné prvky při výrobě přípravků, jakož i všeobecně při výrobě strojů a přístrojů. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0298.610 | F | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 9,02 € | | K0298.6151 | F | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 9,79 € | | K0298.6101 | F | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 10,35 € | | K0298.615 | F | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 11,18 € | | K0298.6251 | F | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 11,45 € | | K0298.6201 | F | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 11,42 € | | K0298.6302 | F | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 11,83 € | | K0298.6401 | F | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 12,67 € | | K0298.620 | F | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 11,47 € | | K0298.625 | F | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 11,80 € | | K0298.630 | F | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 11,96 € | | K0298.640 | F | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 12,76 € | | K0298.650 | F | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 13,46 € | | K0298.6301 | F | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 30,09 € | | K0298.6501 | F | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 31,53 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|