- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0298_DUstavovací nožky s vnitřním závitem a rovnou plochou, provedení D |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Ustavovací nožky se využívají jako opěrky, zarážky a tlačné prvky při výrobě přípravků, jakož i všeobecně při výrobě strojů a přístrojů. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0298.410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 9,68 € | | K0298.4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 10,24 € | | K0298.4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 10,79 € | | K0298.415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 11,69 € | | K0298.4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 13,06 € | | K0298.4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 12,25 € | | K0298.4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 12,67 € | | K0298.4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 13,64 € | | K0298.420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 12,43 € | | K0298.425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 12,76 € | | K0298.430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 13,06 € | | K0298.440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 13,74 € | | K0298.450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 14,27 € | | K0298.4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 32,64 € | | K0298.4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 35,88 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|