- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0294_BOpěrné čepy, provedení B kulová plocha |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.Upozornění:Opěrné čepy se využívají k uchycení neopracovaných i opracovaných dílů. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků. Do závitu D je možné našroubovat a vlepit závitové kolíky nebo šrouby. Tak je možné získat jednoduchým způsobem opěrku s vnějším závitem. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | E | H | P | R | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0294.206012 | B | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 5 | 11 | | | 10,79 € | | K0294.206025 | B | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 5 | 11 | | | 12,64 € | | K0294.208015 | B | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 8,5 | 13 | | | 12,33 € | | K0294.208030 | B | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 8,5 | 13 | | | 13,13 € | | K0294.210020 | B | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 9 | 17 | | | 13,68 € | | K0294.210040 | B | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 9 | 17 | | | 15,00 € | | K0294.212025 | B | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 12,75 | 19 | | | 15,00 € | | K0294.212050 | B | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 12,75 | 19 | | | 16,07 € | | K0294.216030 | B | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 17 | 24 | | | 28,77 € | | K0294.216060 | B | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 17 | 24 | | | 34,28 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|