- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1200_BDorazové šrouby, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel. Třída pevnosti 10.9.Provedení: Dorazový šroub brynýrovaný. Matice pozinkovaná.Upozornění:Dorazový šroub velikost M3 je k dispozici pouze ve třídě pevnosti 8.8. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | L | K | SW | SR1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1200.20316 | B | M3 | 16 | 2 | 5,5 | 10 | | | 3,91 € | | K1200.20325 | B | M3 | 25 | 2 | 5,5 | 10 | | | 4,30 € | | K1200.20416 | B | M4 | 16 | 2,5 | 7 | 10 | | | 2,88 € | | K1200.20425 | B | M4 | 25 | 2,5 | 7 | 10 | | | 2,88 € | | K1200.20435 | B | M4 | 35 | 2,5 | 7 | 10 | | | 2,96 € | | K1200.20516 | B | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 12 | | | 2,88 € | | K1200.20525 | B | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 12 | | | 2,88 € | | K1200.20535 | B | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 12 | | | 2,96 € | | K1200.20625 | B | M6 | 25 | 3,8 | 10 | 15 | | | 2,88 € | | K1200.20635 | B | M6 | 35 | 3,8 | 10 | 15 | | | 2,96 € | | K1200.20640 | B | M6 | 40 | 3,8 | 10 | 15 | | | 2,96 € | | K1200.20812 | B | M8 | 12 | 5 | 13 | 20 | | | 2,96 € | | K1200.20816 | B | M8 | 16 | 5 | 13 | 20 | | | 2,96 € | | K1200.20820 | B | M8 | 20 | 5 | 13 | 20 | | | 2,96 € | | K1200.20825 | B | M8 | 25 | 5 | 13 | 20 | | | 3,03 € | | K1200.20830 | B | M8 | 30 | 5 | 13 | 20 | | | 3,25 € | | K1200.20835 | B | M8 | 35 | 5 | 13 | 20 | | | 3,25 € | | K1200.20840 | B | M8 | 40 | 5 | 13 | 20 | | | 3,45 € | | K1200.20845 | B | M8 | 45 | 5 | 13 | 20 | | | 3,45 € | | K1200.20850 | B | M8 | 50 | 5 | 13 | 20 | | | 3,61 € | | K1200.20855 | B | M8 | 55 | 5 | 13 | 20 | | | 3,61 € | | K1200.20865 | B | M8 | 65 | 5 | 13 | 20 | | | 3,74 € | | K1200.20870 | B | M8 | 70 | 5 | 13 | 20 | | | 3,74 € | | K1200.20885 | B | M8 | 85 | 5 | 13 | 20 | | | 3,91 € | | K1200.21035 | B | M10 | 35 | 6 | 17 | 30 | | | 3,66 € | | K1200.21040 | B | M10 | 40 | 6 | 17 | 30 | | | 4,09 € | | K1200.21050 | B | M10 | 50 | 6 | 17 | 30 | | | 4,30 € | | K1200.21060 | B | M10 | 60 | 6 | 17 | 30 | | | 4,61 € | | K1200.21240 | B | M12 | 40 | 7 | 19 | 30 | | | 5,47 € | | K1200.21260 | B | M12 | 60 | 7 | 19 | 30 | | | 5,91 € | | K1200.21270 | B | M12 | 70 | 7 | 19 | 30 | | | 6,27 € | | K1200.21650 | B | M16 | 50 | 9,5 | 24 | 35 | | | 7,77 € | | K1200.21660 | B | M16 | 60 | 9,5 | 24 | 35 | | | 8,35 € | | K1200.21670 | B | M16 | 70 | 9,5 | 24 | 35 | | | 9,42 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|