- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0057Šrouby s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Standardní provedení 1.7225, nerezové provedení 1.4305.Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Výškově přestavitelné prvky s kulovou vyrovnávací podložkou se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Kulové vyrovnávací podložky umožňují přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°. Vyznačují se velkým rozsahem nastavení od 15 mm do 50 mm. Statické přídavné zatížení F1 je k dispozici po odečtení síly předpětí (šroub 8.8, µ m = 0,125) od celkového zatížení F. Příslušenství:Kulové vyrovnávací podložky K0691 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | pro šroub | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0057.1506 | zušlechtěná ocel | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | 15 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 56,60 € | | K0057.2006 | zušlechtěná ocel | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 58,50 € | | K0057.2008 | zušlechtěná ocel | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 58,50 € | | K0057.2010 | zušlechtěná ocel | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 58,50 € | | K0057.2510 | zušlechtěná ocel | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 67,94 € | | K0057.2512 | zušlechtěná ocel | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 67,94 € | | K0057.2516 | zušlechtěná ocel | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 67,94 € | | K0057.3216 | zušlechtěná ocel | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 81,13 € | | K0057.3220 | zušlechtěná ocel | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 81,13 € | | K0057.3224 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 81,13 € | | K0057.4020 | zušlechtěná ocel | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 111,30 € | | K0057.4024 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 111,30 € | | K0057.4030 | zušlechtěná ocel | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 111,30 € | | K0057.5024 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 147,16 € | | K0057.5030 | zušlechtěná ocel | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 147,16 € | | K0057.15061 | nerezová ocel | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | 15 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 68,54 € | | K0057.20061 | nerezová ocel | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 73,94 € | | K0057.20081 | nerezová ocel | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 73,94 € | | K0057.20101 | nerezová ocel | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 73,94 € | | K0057.25101 | nerezová ocel | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 88,66 € | | K0057.25121 | nerezová ocel | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 88,66 € | | K0057.25161 | nerezová ocel | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 88,66 € | | K0057.32161 | nerezová ocel | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 126,39 € | | K0057.32201 | nerezová ocel | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 126,39 € | | K0057.32241 | nerezová ocel | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 126,39 € | | K0057.40201 | nerezová ocel | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 194,40 € | | K0057.40241 | nerezová ocel | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 194,40 € | | K0057.40301 | nerezová ocel | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 194,40 € | | K0057.50241 | nerezová ocel | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 271,63 € | | K0057.50301 | nerezová ocel | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 271,63 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|