Skupiny zboží
Skladovací box z plastu
pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
K1629

Skladovací box z plastu pro profilovou drážku typu I, pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skladovací box PA, vyztužený skelnými vlákny.
Průhledítko z PC.
Upozornění:Skladovací boxy lze bez většího úsilí zavěsit na profilovou drážku nebo na závěsný profil.
Zaklesnutím lze skladovací boxy pro závěsné profily namontovat na perforované desky.
Pro pohotovostní skladování drobných dílů.

Skladovací boxy pro závěsné profily lze kombinovat s otočnými adaptéry.
Příslušenství:Otočný adaptér K1630.Rozsah dodávkyProvedení A: 1x skladovací box.
Provedení B: 1x skladovací box.
Provedení C: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa.
Provedení D: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1629 Skladovací box z plastu pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil 319 kB

Výkresy

Skladovací box z plastu
pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
Skladovací box z plastu
pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníB

B1B2HH1H2LL1L2BN=šířka drážkyCADPřís.CenaObjednat
K1629.00110103typ IA110511940--103,1--8 na požádání
K1629.10110103typ BA110511940--103,1--10 na požádání
K1629.00211103typ IB211511940--103,1--8 na požádání
K1629.10211103typ BB211511940--103,1--10 na požádání
K1629.20110205pro závěsný profilC110,64713,64082,72001835- na požádání
K1629.20110291pro závěsný profilD110,64713,6405,32,72861835- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33