Skupiny zboží
Skladovací box z plastu antistatický
pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
K1629

Skladovací box z plastu antistatický pro profilovou drážku typu...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skladovací box, antistatický PA, vyztužený uhlíkovými vlákny.
Průhledítko z PC.
Upozornění:Skladovací boxy lze bez většího úsilí zavěsit na profilovou drážku nebo na závěsný profil.
Zaklesnutím lze skladovací boxy pro závěsné profily namontovat na perforované desky.
Pro pohotovostní skladování drobných dílů.

Skladovací boxy pro závěsné profily lze kombinovat s otočnými adaptéry.
Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Příslušenství:Otočný adaptér K1630.Použití:Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Tyto výrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti zkoušené úřadem technické kontroly TÜV Süd.
Rozsah dodávkyProvedení C: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa.
Provedení D: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1629 Skladovací box z plastu antistatický pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil 194 kB
 Technické informace ESD 209 kB

Výkresy

Skladovací box z plastu antistatický
pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

B1B2HH1H2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
K1629.21110205C110,64713,6405,32,72001835 na požádání
K1629.21110291D110,64713,6405,32,72861835 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33