Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
K1362

Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Očkový / otevřený klíč nástrojová ocel.
Ochranné nástavce AlSi1MgMn.
Upozornění:Ochranné nástavce byly koncipovány speciálně pro utahování a povolování šroubových spojení s citlivými povrchy. Při použití standardního nářadí se již při prvním utahování leštěných šroubů povrch poškodí takovým způsobem, že vznikají mrtvé prostory a již není možné snadné a efektivní čištění.
Při použití ochranných nástavců je zaručeno utahování a povolování šroubových spojení s vnějším obrysem bez poškození. Měkký hliník nezanechává na citlivém povrchu žádné škrábance ani jiná poškození. Při přiměřeném a odborném použití vykazují ochranné nástavce životnost cca 1000 cyklů výměny.
Kromě toho se pomocí ochranných nástavců spolehlivě zabraňuje riziku vzniku kontaktní koroze na nerezovém šroubovém spojení. Prostřednictvím přesahujících obrysů jsou dokonce vyloučena neúmyslná místa kontaktu mezi klíčem a nerezovým šroubem. Ochranné nástavce jsou vyrobeny z hliníku slitiny EN AW 6082 a splňují tedy požadavky normy EN 602 – aluminium in contact with food.
Díky speciálnímu tvaru, resp. pomocí pružného aretačního prvku jsou ochranné nástavce bezpečně zafixovány v příslušném uchycení klíče. Samočinné vypadnutí z uchycení je vyloučeno. Opotřebené ochranné nástavce se vyměňují ručně.
Na vyžádání:Další velikosti.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1362 Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci 183 kB
 Ceník - Nástroje 75,9 kB

Výkresy (celkový přehled)

Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci

Očkové / otevřené klíče

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevSWABLDCADPřís.CenaObjednat
K1362.10Prstencový /Otevřený Klíč1058154,55 na požádání
K1362.11Prstencový /Otevřený Klíč115,58,4168,55 na požádání
K1362.13Prstencový /Otevřený Klíč136,3101936 na požádání
K1362.16Prstencový /Otevřený Klíč16711,4230,56 na požádání
K1362.19Prstencový /Otevřený Klíč19813,5268,57 na požádání
K1362.21Prstencový /Otevřený Klíč218,513,72927 na požádání
K1362.27Prstencový /Otevřený Klíč2710,5163809 na požádání

Ochranné nástavce pro otevřené klíče

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1SWSW2A1B1L1D1THCADPřís.CenaObjednat
K1362.1007Ochranná Vložkapro otevřený klíč10791719,42,35,68,6 na požádání
K1362.1108Ochranná Vložkapro otevřený klíč11891820,72,35,78,7 na požádání
K1362.1310Ochranná Vložkapro otevřený klíč1310102223,236,710,7 na požádání
K1362.1613Ochranná Vložkapro otevřený klíč1613132728,637,711,7 na požádání
K1362.1916Ochranná Vložkapro otevřený klíč1916133032,548,612,6 na požádání
K1362.2118Ochranná Vložkapro otevřený klíč21181332354913 na požádání
K1362.2724Ochranná Vložkapro otevřený klíč2724144043,8410,815 na požádání

Ochranné nástavce pro očkové klíče

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1SWSW2D2T1H1CADPřís.CenaObjednat
K1362.11007Ochranná Vložkapro prestencový klíč10716,5811 na požádání
K1362.11108Ochranná Vložkapro prestencový klíč118189,411,4 na požádání
K1362.11310Ochranná Vložkapro prestencový klíč1310211113 na požádání
K1362.11613Ochranná Vložkapro prestencový klíč16132512,414,4 na požádání
K1362.11916Ochranná Vložkapro prestencový klíč19163014,516,5 na požádání
K1362.12118Ochranná Vložkapro prestencový klíč21183214,716,7 na požádání
K1362.12724Ochranná Vložkapro prestencový klíč2724411719 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33