Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Nástrčné hlavy klíče s plastovou vložkou
K1361

Nástrčné hlavy klíče s plastovou vložkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrčná hlava klíče nástrojová ocel.
Použití speciálního PETP.
Provedení: Nástrčná hlava klíče, pochromovaná.Upozornění:Nástrčná hlava klíče:
Nástrčná hlava klíče s pohonem 1/2", výrobek Hazet. Speciálně upraveno pro uchycení plastových vložek. Díky délce a vnitřnímu tvaru nástrčné hlavy klíče je plastová vložka bezpečně upevněna. Díky tomu dochází k optimálnímu přenosu síly na hlavu šroubu. V případě použití v souladu se stanoveným účelem se díky vhodné konstrukci zabrání kovovému styku mezi nástrčnou hlavou klíče a šestihrannou hlavou. Tím je vyloučen vznik kontaktní koroze.

Plastová vložka:
Plastová vložka k utahování a povolování šroubů a matic výrobní řady KIPP NOVOnox hygienic. Leštěné a citlivé povrchy jsou chráněny a zabraňují vzniku pozdější kontaktní koroze.
Plastová vložka je ze speciálně vyrobeného PETP a má certifikaci FDA. Vmáčknutí do speciální nástrčné hlavy klíče se provádí rukou. Prostřednictvím tvarového styku a svěracího zařízení je zaručeno optimální držení v nástrčné hlavě klíče. K výměně opotřebovaných plastových vložek není zapotřebí žádného speciálního nářadí.
Při dodržení utahovacího momentu (podle DIN pro šrouby a matice v A4-70, součinitel tření µ 0,12) vykazují plastové vložky životnost až 1000 a více cyklů výměny.
Odkaz na výkres:
A) Nástrčná hlava klíče
B) Plastová vložka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1361 Nástrčné hlavy klíče s plastovou vložkou 137 kB
 Ceník - Nástroje 75,9 kB

Výkresy

Nástrčné hlavy klíče s plastovou vložkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevDD1LTSWSW1Hodí se pro
šestihranné šrouby
CADPřís.CenaObjednat
K1361.1012Nástrčná Hlava Klíče15,32236,610,610-- na požádání
K1361.1112Nástrčná Hlava Klíče16,62237,310,111-- na požádání
K1361.1312Nástrčná Hlava Klíče19,12237,310,613-- na požádání
K1361.1612Nástrčná Hlava Klíče22,923,637,111,316-- na požádání
K1361.1912Nástrčná Hlava Klíče26,6233713,219-- na požádání
K1361.2112Nástrčná Hlava Klíče292536,812,921-- na požádání
K1361.2712Nástrčná Hlava Klíče35,22544,418,127-- na požádání
K1361.0704Ochranná Vložka--17,45,5107M4 na požádání
K1361.0805Ochranná Vložka--186118M5 na požádání
K1361.1006Ochranná Vložka--19,5101310M6 na požádání
K1361.1308Ochranná Vložka--21,5111613M8 na požádání
K1361.1610Ochranná Vložka--2213,51916M10 na požádání
K1361.1812Ochranná Vložka--21,5122118M12 na požádání
K1361.2416Ochranná Vložka--26,5182724M16 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33