- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní Technika
- Nástroje
- K1362
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
- K1361
Nástrčné hlavy klíče s plastovou vložkou
- K1629
Skladovací box z plastu pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1629
Skladovací box z plastu antistatický pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1632
Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný
- K1630
Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný
- K1631
Skladovací misky z plastu, pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1631
Skladovací misky z plastu, antistatický pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1632
Držák pohárků z plastu, pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
- K1632
Držák pohárků z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1632Držák pohárků z plastu, antistatický pro hliníkové profily,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Držák pohárků, antistatický PA, vyztužený uhlíkovými vláknyUpozornění:Držáky pohárků se připevňují pomocí zápustného šroubu M5 a vložky do drážky na hliníkový profil (typ I a typ B).Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit. Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.). Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1. Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.Použití:Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU. Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu. Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu. Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX. Tyto výrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti zkoušené úřadem technické kontroly TÜV Süd.Rozsah dodávky1x držák pohárků. 1x upevnění.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1632.11 | uzavřené | 33 | 17 | 25,5 | 23 | 100 | 93 | 5,5 | 118 | 112 | 70 | 106 | 59 | 9,3 |  | | na požádání | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|