- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní Technika
- Nástroje
- K1362
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
- K1361
Nástrčné hlavy klíče s plastovou vložkou
- K1629
Skladovací box z plastu pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1629
Skladovací box z plastu antistatický pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1632
Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný
- K1630
Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný
- K1631
Skladovací misky z plastu, pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1631
Skladovací misky z plastu, antistatický pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1632
Držák pohárků z plastu, pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
- K1632
Držák pohárků z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1630Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Adaptér antistatický PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Fixace zinkový tlakový odlitek. Upevňovací materiál, ocel.Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Adaptéry lze využívat k připevňování skladovacích boxů na profilovou drážku (drážka 8 nebo drážka 10). Adaptér lze otočit v obou směrech u 45°.Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit. Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.). Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1. Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.Použití:Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU. Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu. Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu. Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX. Tyto výrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti zkoušené úřadem technické kontroly TÜV Süd.Rozsah dodávky1x těleso adaptéru nahoře. 1x těleso adaptéru dole. 1x příruba adaptéru. 1x šestihranná matice M4. 1x zápustný šroub M4x35. 4x fixace drážky drážka 8/10. 1x šroub s válcovou hlavou M8x16.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | BN=šířka drážky | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1630.511 | 88 | 51 | 14,2 | 40 | 40,1 | 36 | 10,1 | 8/10 |  | | na požádání | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|