- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- K1362
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
- K1361
Nástrčné hlavy klíče a plastové vložky
- K0787
Klíč s ozubem DIN 1810A rozšířený
- K2058
Čepové klíče stavitelné, zalomené
- K1629
Skladovací box, z plastu, pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1629
Skladovací box z plastu antistatický pro závěsný profil
- K1630
Adaptér z plastu pro profilovou drážku, otočný
- K1630
Adaptér z plastu, antistatický pro profilovou drážku, otočný
- K1631
Skladovací misky z plastu, pro profilovou drážku typu I, pro profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1631
Skladovací misky, z plastu, antistatické pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
- K1632
Držák pohárků z plastu, pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
- K1632
Držák pohárku, z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1629Skladovací box, z plastu, pro profilovou drážku typu I,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Skladovací box PA, vyztužený skelnými vlákny. Průhledítko z PC.Upozornění:Skladovací boxy lze bez většího úsilí zavěsit na profilovou drážku nebo na závěsný profil. Zaklesnutím lze skladovací boxy pro závěsné profily namontovat na perforované desky. Pro pohotovostní skladování drobných dílů.
Skladovací boxy pro závěsné profily lze kombinovat s otočnými adaptéry.Příslušenství:Otočný adaptér K1630.Rozsah dodávkyProvedení A: 1x skladovací box. Provedení B: 1x skladovací box. Provedení C: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa. Provedení D: 1x skladovací box, 1x průhledítko, 1x etiketa.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1629.00110103 | typ I | A | 110 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 8,32 € | | K1629.10110103 | typ B | A | 110 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 8,32 € | | K1629.00211103 | typ I | B | 211 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 13,67 € | | K1629.10211103 | typ B | B | 211 | 51 | 19 | 40 | - | - | 103,1 | - | - | | | 13,67 € | | K1629.20110205 | pro závěsný profil | C | 110,6 | 47 | 13,6 | 40 | 8 | 2,7 | 200 | 183 | 5 | | | 12,72 € | | K1629.20110291 | pro závěsný profil | D | 110,6 | 47 | 13,6 | 40 | 5,3 | 2,7 | 286 | 183 | 5 | | | 13,32 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|