Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety ploché z SmCo
K0550

Magnety ploché z SmCo

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro ocel.
Magnetické jádro SmCo.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety, stíněný systém. Ploché upínače s jádrem z SmCo mají tří- až pětkrát vyšší přídržnou sílu než upínače z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0550 Magnety ploché z SmCo 143 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB
 Technické údaje přidržovacích magnetů (magnetů upínačů) 145 kB

Výkresy (celkový přehled)

Magnety ploché z SmCo

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení A

více informací

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0550.01A6 ±0,154,55 na požádání
K0550.02A8 ±0,154,511 na požádání
K0550.03A10 ±0,154,520 na požádání
K0550.04A13 ±0,154,540 na požádání
K0550.05A16 ±0,154,560 na požádání
K0550.06A20 ±0,15690 na požádání
K0550.07A25 ±0,157150 na požádání
K0550.08A32 ±0,207220 na požádání

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení B

více informací

Výkresy

Magnety (ploché upínače) z SmCo, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HH1TPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0550.11B6 ±0,156M34,511,511,55 na požádání
K0550.12B8 ±0,156M34,511,511,511 na požádání
K0550.13B10 ±0,156M34,511,511,520 na požádání
K0550.14B13 ±0,156M34,511,511,540 na požádání
K0550.15B16 ±0,156M44,511,511,560 na požádání
K0550.16B20 ±0,158M46131390 na požádání
K0550.17B25 ±0,158M471414150 na požádání
K0550.18B32 ±0,2010M5715,515,5220 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33