Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety válcové z NdFeB, provedení B
K1395_B

Magnety válcové z NdFeB, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z mosazi.
Magnetické jádro NdFeB (Neodym).
Provedení: Pouzdro, hladké.Upozornění:Hladké provedení, stíněný systém. Tyčové upínače Neodym nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla.

Průměr „D“ broušen s tolerancí zalisování h6.
Teplotní rozsah:max. 80 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1395_B Magnety válcové z NdFeB, provedení B 164 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB

Výkresy

Magnety válcové z NdFeB, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HTPřídržná
síla
N
Odstup
od železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
K1395.206B6M3205101,5 na požádání
K1395.208B8M3205251,5 na požádání
K1395.210B10M4207452 na požádání
K1395.213B13M4207702,5 na požádání
K1395.216B16M42581503 na požádání
K1395.220B20M62562804 na požádání
K1395.225B25M63584505 na požádání
K1395.232B32M64067006 na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33