Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety válcové z NdFeB
K1395

Magnety válcové z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z mosazi.
Magnetické jádro NdFeB (Neodym).
Provedení: Pouzdro, hladké.Upozornění:Hladké provedení, stíněný systém. Válcové upínače Neodym nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla.

Průměr "D" broušený s tolerancí zalícování h6.

Válcové magnety, provedení A lze bez snížení adhezní síly zkrátit o míru "H1".
Teplotní rozsah:max. 80 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1395 Magnety válcové z NdFeB 188 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB

Výkresy (celkový přehled)

Magnety válcové z NdFeB

Magnety válcové z NdFeB, provedení A

více informací

Výkresy

Magnety válcové z NdFeB, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

HH1Přídržná
síla
N
Odstup
od železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
K1395.106A62010101,5 na požádání
K1395.108A82010251,5 na požádání
K1395.110A10208452 na požádání
K1395.113A13206702,5 na požádání
K1395.116A162021503 na požádání
K1395.120A202552804 na požádání
K1395.125A253574505 na požádání
K1395.132A32404,57006 na požádání

Magnety válcové z NdFeB, provedení B

více informací

Výkresy

Magnety válcové z NdFeB, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1HTPřídržná
síla
N
Odstup
od železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
K1395.206B6M3205101,5 na požádání
K1395.208B8M3205251,5 na požádání
K1395.210B10M4207452 na požádání
K1395.213B13M4207702,5 na požádání
K1395.216B16M42581503 na požádání
K1395.220B20M62562804 na požádání
K1395.225B25M63584505 na požádání
K1395.232B32M64067006 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33