Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) ze SmCo
K1401

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) ze SmCo

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro SmCo (samarium-kobalt).
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Ploché upínací magnety, stíněný systém. Ploché upínače s jádrem ze SmCo mají tří- až pětkrát vyšší přídržnou sílu než upínače z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.Teplotní rozsah:max. 280 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1401 Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) ze SmCo 153 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB

Výkresy

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) ze SmCo

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1401.1616 ±0,153,56,64,557 na požádání
K1401.2020 ±0,154,59,3681 na požádání
K1401.2525 ±0,154,59,27105 na požádání
K1401.3232 ±0,25,511,57235 na požádání
K1401.4040 ±0,25,511,58540 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33