Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli
K1408

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) z tvrdého...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Stíněný systém.Teplotní rozsah:max. 220 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1408 Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli 180 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB

Výkresy

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) z tvrdého feritu s pouzdrem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1408.12020 ±0,154,29632 na požádání
K1408.12525 ±0,155,511764 na požádání
K1408.13232 ±0,25,5117100 na požádání
K1408.14040 ±0,25,5118175 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33