Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) z NdFeB
K1393

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro ocel.
Magnetické jádro NdFeB (Neodym).
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje adhezní síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %. Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1393 Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) z NdFeB 155 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB

Výkresy

Magnety se zahloubeným otvorem (ploché magnety) z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1393.13133,56,64,540 na požádání
K1393.16163,56,64,575 na požádání
K1393.20204,596105 na požádání
K1393.25254,597160 na požádání
K1393.32325,5117310 na požádání
K1393.40405,510,68500 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33