Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety se závitovým kolíkem (magnety válcové) z NdFeB, přilnavá plocha pogumovaná
K1397

Magnety se závitovým kolíkem (magnety válcové) z NdFeB,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel 1.4104.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Přilnavá plocha pogumovaná (TPE).
Upozornění:Magnety válcové s vnějším závitem, stíněný systém. S pogumovanou přilnavou plochou pro ochranu citlivých povrchů. Zásluhou pryžové ochrany se zvyšuje koeficient tření, takže lze docílit vysokých bočních statických třecích sil.Teplotní rozsah:max. 80 °C.Montáž:Válcové magnety s pogumovanou přilnavou plochou lze použít jako magnetický dorazový systém.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1397 Magnety se závitovým kolíkem (magnety válcové) z NdFeB, přilnavá plocha pogumovaná 186 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB

Výkresy

Magnety se závitovým kolíkem (magnety válcové) z NdFeB, přilnavá plocha pogumovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HLSWPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1397.130613M616101115 na požádání
K1397.160816M818121323 na požádání
K1397.201020M1020141746 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33