Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety s vnitřním závitem (ploché magnety) z tvrdého feritu
K1394

Magnety s vnitřním závitem (ploché magnety) z tvrdého feritu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro, tvrdý ferit.
Provedení: Pouzdro pozinkované.Upozornění:Stíněný systém.Teplotní rozsah:max. 200 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1394 Magnety s vnitřním závitem (ploché magnety) z tvrdého feritu 128 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB

Výkresy

Magnety s vnitřním závitem (ploché magnety) z tvrdého feritu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1394.250425 ±0,15M4736 na požádání
K1394.320432 ±0,2M4775 na požádání
K1394.400440 ±0,2M4890 na požádání
K1394.500650 ±0,2M610170 na požádání
K1394.500850 ±0,2M810170 na požádání
K1394.630863 ±0,20M814290 na požádání
K1394.800880 ±0,25M818550 na požádání
K1394.801080 ±0,25M1018550 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33