Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety s hákem (ploché magnety) z NdFeB
K1402

Magnety s hákem (ploché magnety) z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a hák z oceli.
Magnetické jádro NdFeB (Neodym).
Provedení: Pouzdro a hák, pozinkované.Upozornění:Stíněný systém. S trvalým magnetickým materiálem NdFeB se zvyšuje adhezní síla oproti materiálu SmCo o dalších cca 10-20 %. Teplotní rozsah:max. 80 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1402 Magnety s hákem (ploché magnety) z NdFeB 161 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB

Výkresy

Magnety s hákem (ploché magnety) z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1402.10101034,52425 na požádání
K1402.13131034,52460 na požádání
K1402.1616133,54,52795 na požádání
K1402.2020133,5627,5140 na požádání
K1402.2525133,5728200 na požádání
K1402.323218,54,5738350 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33