Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety kruhové s opracovanou přilnavou plochou z NdFeB
K1403

Magnety kruhové s opracovanou přilnavou plochou z NdFeB

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z mosazi.
Magnetické jádro NdFeB (neodym).
Upozornění:Hladké provedení, stíněný systém. Válcové upínače Neodym nesmějí být v žádném případě zalisovány do železa, protože se přitom v důsledku magnetického zkratu snižuje adhezní síla. Průměr "D" broušený s tolerancí zalícování h6.

Válcové magnety lze zkrátit o rozměr „H1 a H2“ resp. obrábět.
Teplotní rozsah:max. 150 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování, zašroubování nebo vlepení.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1403 Magnety kruhové s opracovanou přilnavou plochou z NdFeB 348 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB

Výkresy

Magnety kruhové s opracovanou přilnavou plochou z NdFeB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

HH1H2Přídržná
síla
N
Síla přilnavosti
při H2 max.
N
Odstup od
železného
ostění/mm
CADPřís.CenaObjednat
K1403.066201039121,5 na požádání
K1403.0882010322291,5 na požádání
K1403.1010208527382 na požádání
K1403.1313206549662,5 na požádání
K1403.16162026941083 na požádání
K1403.202025571732354 na požádání
K1403.252535782923805 na požádání
K1403.3232404,5105296406 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33