Skupiny zboží
Pryžová ochranná víčka pro ploché upínací magnety
K0561

Pryžová ochranná víčka pro ploché upínací magnety

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Syntetická pryž.Provedení: Černé.Upozornění:K ochraně citlivých povrchů. Pryžové ochranné čepičky se navlékají přes přídržné plochy plochých upínačů. Smyková síla, kterou lze magnet posouvat, se zdvojnásobí a dosáhne téměř původní přídržné síly magnetu. Pryžové ochranné čepičky vodné pro všechna plochá chapadla o průměru 50 mm, 63 mm a 80 mm.Teplotní rozsah:max. 60 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0561 Pryžová ochranná víčka pro ploché upínací magnety 188 kB

Výkresy

Pryžová ochranná víčka pro ploché upínací magnety

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HSCADPřís.CenaObjednat
K0561.50525060,5 1,60 €
K0561.63656380,5 1,89 €
K0561.808380110,5 2,15 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33