Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Magnety válcové z AlNiCo s tolerancí zalícování
K0545

Magnety válcové z AlNiCo s tolerancí zalícování

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Magnetické jádro AlNiCo.
Provedení: Pouzdro lesklé.Upozornění:Stíněný systém. Průměr „D“ broušený s tolerancí zalícování h6. Možnosti upevnění jsou zalisování, natažení za tepla nebo vlepení.
Bez snížení adhezní síly lze válcové magnety zkrátit o míru "H1".
Teplotní rozsah:max. 450 °C.Odkaz na výkres:
1) přítlačná plocha
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0545 Magnety válcové z AlNiCo s tolerancí zalícování 178 kB
 Ceník - Magnety 96,7 kB
 Technické údaje přidržovacích magnetů (magnetů upínačů) 145 kB

Výkresy

Magnety válcové z AlNiCo s tolerancí zalícování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DHH1Přídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0545.0161021,5 na požádání
K0545.0281233,5 na požádání
K0545.03101667 na požádání
K0545.041318710 na požádání
K0545.051620518 na požádání
K0545.062025642 na požádání
K0545.072530596 na požádání
K0545.0832353180 na požádání
K0545.0940455240 na požádání
K0545.1050502420 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33