Skupiny zboží
Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení A, průhledítko
K1158_A

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení A,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosazná objímka.
Trubičková vodováha ze skla.
Provedení: Potaženo niklem a vyleštěno do vysokého lesku.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Trubičkové vodováhy lze upevnit pomocí dvou otvorů.
- Provedení A: průhledítko
- Provedení B: tři průhledítka
- Citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- Zelená náplň
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1158_A Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení A, průhledítko 141 kB

Výkresy

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení A, průhledítko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD4H

H1LL1L2CitlivostCADPřís.CenaObjednat
K1158.1571350A12,34,513157374550' 10,76 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33