- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1156Kruhové krabičkové vodováhy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Tělo krabičkové vodováhy z nerezové oceli. Od Ø 14 mm z hliníku. Průhledítko ze skla.Provedení: Hliník černě eloxovaný.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství. Skvěle viditelný obrys bubliny a vypnutí rovinné paralaxy díky bublinovému kroužku, který se nachází uvnitř. - citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm - čirá náplňTeplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | H | Citlivost | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1156.120710 | nerezová ocel | 12 | 6 | 10' | | | 8,21 € | | K1156.120725 | nerezová ocel | 12 | 6 | 25' | | | 12,43 € | | K1156.140710 | hliník | 14 | 6,5 | 10' | | | 9,05 € | | K1156.140720 | hliník | 14 | 6,5 | 20' | | | 9,05 € | | K1156.150710 | hliník | 15 | 6,5 | 10' | | | 9,33 € | | K1156.150720 | hliník | 15 | 6,8 | 20' | | | 9,33 € | | K1156.200810 | hliník | 20 | 8,5 | 10' | | | 11,03 € | | K1156.200820 | hliník | 20 | 8,5 | 20' | | | 11,03 € | | K1156.250910 | hliník | 25 | 8,5 | 10' | | | 11,88 € | | K1156.250920 | hliník | 25 | 8,5 | 20' | | | 11,88 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|