Skupiny zboží
Krabicové vodováhy v cylindrické objímce, provedení A
K1155_A

Krabicové vodováhy v cylindrické objímce, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosazná objímka.
Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.
Provedení: Potaženo niklem a vyleštěno do vysokého lesku.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Krabicové vodováhy jsou nasměrovány k opěrné ploše, provedení B lze připevnit pomocí závitového kolíku.
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2mm
- krabicová vodováha je cejchovaná na okraji opěrné plochy objímky vodováhy
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1155_A Krabicové vodováhy v cylindrické objímce, provedení A 209 kB

Výkresy

Krabicové vodováhy v cylindrické objímce, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

D2HCitlivostCADPřís.CenaObjednat
K1155.1140930A14109,530' 8,03 €
K1155.1181130A18121130' 8,61 €
K1155.1201230A20141230' 8,90 €
K1155.1301530A30211530' 17,50 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33