Skupiny zboží
Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení A se šroubovací přírubou
K1154_A

Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení A se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosazná objímka.
Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.
Provedení: Potaženo niklem a vyleštěno do vysokého lesku.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke zkontrolování vodorovných poloh, např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Krabicové vodováhy mohou být našroubovány pomocí tří otvorů.
- cejchované na vybroušené podlahové ploše
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2mm
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1154_A Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení A se šroubovací přírubou 200 kB

Výkresy

Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení A se šroubovací přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3D4HH1CitlivostCADPřís.CenaObjednat
K1154.1141030A201410171,6101,830' 10,02 €
K1154.1171030A25171221210230' 10,58 €
K1154.1181130A301812242,511330' 12,53 €
K1154.1281430A40282034,52,514430' 24,85 €
K1154.1341530A50342543315530' 29,23 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33