Skupiny zboží
Měřítka z nerezové oceli, samolepicí
K0759_ME

Měřítka z nerezové oceli, samolepicí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4310.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Měřítka z nerezové oceli v tuhém provedení se samolepicí zadní stranou. Průřez 15 x 1 mm.

Matovaný povrch a sytě černá kontrastní stupnice. Stupnice je vypálena hlubokým laserováním.
Na vyžádání:– nulový bod vpravo/dole nebo uprostřed
– stupnice nahoře/vpravo nebo oboustranně
– jiné délky
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0759_ME Měřítka z nerezové oceli, samolepicí 110 kB

Výkresy

Měřítka z nerezové oceli, samolepicí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh upevněníTyp výrobkuProvedení 1Počátek
souřadnic
DěleníUrčení měřítkaBHLCADPřís.CenaObjednat
K0759.000010X0300samolepicíměřítkohorizontálnívlevo1 mmdole151300 11,43 €
K0759.000010X0500samolepicíměřítkohorizontálnívlevo1 mmdole151500 19,32 €
K0759.000010X0700samolepicíměřítkohorizontálnívlevo1 mmdole151700 27,18 €
K0759.000010X1000samolepicíměřítkohorizontálnívlevo1 mmdole1511000 44,98 €
K0759.010010X0300samolepicíměřítkosvislénahoře1 mmvlevo151300 11,43 €
K0759.010010X0500samolepicíměřítkosvislénahoře1 mmvlevo151500 19,32 €
K0759.010010X0700samolepicíměřítkosvislénahoře1 mmvlevo151700 27,18 €
K0759.010010X1000samolepicíměřítkosvislénahoře1 mmvlevo1511000 44,98 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33