Skupiny zboží
Měřítka z hliníku samolepicí nebo s otvory
K0758

Měřítka z hliníku samolepicí nebo s otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Plocha stupnice broušená černě eloxovaná.Upozornění:Měřítka z hliníku v tuhém, masivním provedení. Průřez 30 x 6 mm.

Antireflexní odečítání díky černě eloxovanému povrchu a kontrastní stupnici.
Stupnice je vypálena hlubokým laserováním.
Na vyžádání:– nulový bod vpravo nebo uprostřed
– stupnice nahoře nebo oboustranně
– jiné délky
Odkaz na výkres:
1) Zapuštění dle DIN 74-B f 5
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0758 Měřítka z hliníku samolepicí nebo s otvory 190 kB

Výkresy

Měřítka z hliníku samolepicí nebo s otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh upevněníProvedení 1Počátek
souřadnic
DěleníUrčení měřítkaBHLL1CADPřís.CenaObjednat
K0758.000010X0500samolepicíhorizontálnívlevo1 mmdole306500500 26,29 €
K0758.000010X1000samolepicíhorizontálnívlevo1 mmdole30610001000 53,47 €
K0758.100010X0500upevňovací otvoryhorizontálnívlevo1 mmdole306500510 27,93 €
K0758.100010X1000upevňovací otvoryhorizontálnívlevo1 mmdole30610001010 58,93 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33